제품 게시
SOLEA M1 FLUSH PLATE DUAL CHROME IDEAL STANDARD BRANDED
Ideal Standard

SOLEA M1 FLUSH PLATE DUAL CHROME IDEAL STANDARD BRANDED

Solea™ M1 Flush Plate
사양
  • • ABS material • Dual flush • Mechanical actuation • Actuation force < 20N
기술 사양
  • 특징 참조R0108
  • 제품군Solea
  • 제품분류FLUSH PLATE
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-07-22
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)500
  • 너비(mm)595
  • 깊이(mm)391
관련성
  • 주 재료금속
  • 순 중량(Kg)0.34
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 위생
  • IFC 분류위생 터미널
  • UNSPSC 이름Sanitary ware
  • UNSPSC 코드301815
  • Uniclass 2015 코드Pr_75_50_46_31
  • Uniclass 2015 설명Flush control devices
  • OmniClass 번호23-31 19 00
  • OmniClass 제목Toilets

지역 가용성

아시아 유럽 아프리카