제품 게시
ALTES NT BLACK - ISI
ALTES NT BLACK - ISI
    Ideal Standard

    ALTES NT BLACK - ISI

    Altes NT dual flush plate for electronic proximity actuation, white glass, ISI logo

    사양
    • Altes NT dual flush plate for electronic proximity actuation, white glass, ISI logo

    기술 사양
    • 특징 참조R0130
    • 제품군Altes
    • 제품분류Flushplate
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2019-07-22
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)157
    • 너비(mm)234
    • 깊이(mm)12
    관련성
    • 주 재료스테인레스강
    • 부 재료아크릴
    • 순 중량(Kg)5.8
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 위생
    • IFC 분류위생 터미널
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015 설명WC cisterns
    • OmniClass 번호23-31 19 00
    • OmniClass 제목Toilets

    지역 가용성

    아시아 유럽 아프리카