제품 게시
SOLEA P1 F/PLATE CHROME - IS
Ideal Standard

SOLEA P1 F/PLATE CHROME - IS

SOLEA P1 F/PLATE CHROME - IS
사양
  • Solea P1 flushplate dual flush pneumatic actuation chrome Ideal Standard branded
기술 사양
  • 특징 참조R0133
  • 제품군Solea
  • 제품분류Flushplate
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-07-22
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)1
  • 너비(mm)21.5
  • 깊이(mm)14.5
관련성
  • 주 재료크롬
  • 순 중량(Kg)0.4
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 위생
  • IFC 분류위생 터미널
  • UNSPSC 이름Sanitary ware
  • UNSPSC 코드301815
  • Uniclass 2015 코드SL_35_80_89
  • Uniclass 2015 설명Toilets
  • OmniClass 번호23-31 19 00
  • OmniClass 제목Toilets

지역 가용성

아시아 유럽 아프리카