제품 게시
PROSYS BASIN FRAME WALL TAPS
Ideal Standard

PROSYS BASIN FRAME WALL TAPS

Prosys in wall frame for washbasins with wall mouted taps
사양
  • Prosys in wall frame for washbasins with wall mounted taps

기술 사양
  • 특징 참조R0161
  • 제품군PROSYS
  • 제품분류Wash Basin Frame
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-07-22
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)1150
  • 너비(mm)500
  • 깊이(mm)120
관련성
  • 주 재료스테인레스강
  • 순 중량(Kg)6
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
  • IFC 분류위생 터미널
  • UNSPSC 이름Sanitary ware
  • UNSPSC 코드301815
  • Uniclass 2015 코드Pr_20_85_09_98
  • Uniclass 2015 설명Wash basin support brackets
  • OmniClass 번호23-39 29 13 21 19
  • OmniClass 제목Surface Water Retention Basins

지역 가용성

아시아 유럽 아프리카