제품 게시
I.LIFE ASYMMETRIC BATH TUB 160X90 RIGHT HANDED WHITE WITH LEGSET
I.LIFE ASYMMETRIC BATH TUB 160X90 RIGHT HANDED WHITE WITH LEGSET
    Ideal Standard

    I.LIFE ASYMMETRIC BATH TUB 160X90 RIGHT HANDED WHITE WITH LEGSET

    I.life Asymmetric Bath Tub 160x90 right handed white with legset
    사양
    • I.life Asymmetric Bath Tub 160x90 right handed white with legset - White
    기술 사양
    • 특징 참조R0456
    • 제품군I.life
    • 제품분류Bath
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-04-06
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)450
    • 너비(mm)900
    • 깊이(mm)1600
    관련성
    • 주 재료아크릴
    • 순 중량(Kg)22.5
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 욕조 & 스파
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC011609
    • ETIM 이름Bath
    • UNSPSC 이름Bathtubs
    • UNSPSC 코드30181501
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 설명Baths
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 19
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Bathtubs
    • OmniClass 번호23-31 15 00
    • OmniClass 제목Bathtubs

    지역 가용성

    유럽