제품 게시
EXTRA DBL BSN 120 2TH OF WHITE
EXTRA DBL BSN 120 2TH OF WHITE
    Ideal Standard

    EXTRA DBL BSN 120 2TH OF WHITE

    EXTRA | Double Basin 1215x450x150 mm, 2 tap holes, with overflow
    사양
    • EXTRA | Double Basin 1215x450x150 mm in white glossy finish, 2 tap holes, with overflow | Space saving basin
    기술 사양
    • 특징 참조R0539
    • 제품군Extra
    • 제품분류Washbasins
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2025-04-22
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)150
    • 너비(mm)1215
    • 깊이(mm)450
    관련성
    • 주 재료Fireclay
    • 설계국가이탈리아
    • 순 중량(Kg)29.5
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC011550
    • ETIM 이름Washbasin
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96
    • Uniclass 2015 설명Wash basins, sinks and troughs
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 16.16
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Sinks
    • OmniClass 번호23-31 13 00
    • OmniClass 제목Sinks