제품 게시
TONIC II SIDE 600 WD LGRY UNIT 1 DR
TONIC II SIDE 600 WD LGRY UNIT 1 DR
TONIC II SIDE 600 WD LGRY UNIT 1 DR
TONIC II SIDE 600 WD LGRY UNIT 1 DR
    Ideal Standard

    TONIC II SIDE 600 WD LGRY UNIT 1 DR

    Tonic II-Mobiletto laterale 350x440x600 mm.
    사양
    • Mobiletto laterale 350x440x600 mm. Installazione sospesa. Un’anta ad estrazione dotata di sistema di apertura Push to Open e chiusura rallentata. Top in vetro temperato incluso. Installabile sia con apertura a destra sia a sinistra. Disponibile in 5 finiture.
    기술 사양
    • 특징 참조R4308
    • 제품군Sanitary
    • 제품분류Bathroom integrated furniture
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-06-14
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)600
    • 너비(mm)350
    • 깊이(mm)440
    관련성
    • 주 재료나무
    • 순 중량(Kg)14
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 저장
    • IFC 분류위생 터미널
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_76_94
    • Uniclass 2015 설명Vanity units