제품 게시
KINLOCH 2 URINAL 1800MM POL S/S
KINLOCH 2 URINAL 1800MM POL S/S
    Ideal Standard

    KINLOCH 2 URINAL 1800MM POL S/S

    Kinloch, Trough Urinal Central Outlet, 180 cm, 2" Dome Strainer waste, Auto Cistern and Flush Pipes, Stainless Steel

    사양
    • Kinloch, Trough Urinal Central Outlet, 180 cm, with 2" Dome Strainer waste, Auto Cistern and Flush Pipes, Stainless Steel

    기술 사양
    • 특징 참조S6389
    • 제품군Sanitary
    • 제품분류Wash basins, sinks and troughs
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2019-07-22
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)567
    • 너비(mm)1800
    • 깊이(mm)268
    관련성
    • 주 재료스테인레스강
    • 순 중량(Kg)23.76
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - Urinals
    • IFC 분류위생 터미널
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Ss_40_15_75_92
    • Uniclass 2015 설명Urinal systems
    • OmniClass 번호23-39 41 11 17
    • OmniClass 제목Wash Water Troughs