제품 게시
CONTOUR 21 GRBRAIL 35X35 Chrome CRANKD 3FP
Ideal Standard

CONTOUR 21 GRBRAIL 35X35 Chrome CRANKD 3FP

CONTOUR 21 GRBRAIL 35X35 Chrome CRANKD 3FP
사양
  • CONTOUR 21 GRBRAIL 35X35 Chrome CRANKD 3FP
기술 사양
  • 특징 참조S6494
  • 제품군CONTOUR21
  • 제품분류Accessories
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2018-08-03
  • 에디션 넘버1
  • 너비(mm)700
  • 깊이(mm)100
관련성
  • 순 중량(Kg)0.58
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
  • IFC 분류위생 터미널
  • Uniclass 2015 코드Ac_35_80
  • Uniclass 2015 설명Sanitary activities
  • OmniClass 번호23-31 25 00
  • OmniClass 제목Toilet and Bath Specialties

지역 가용성

유럽