제품 게시
TIPICA R Shower Enclosure 80X80 STAMP C WHT 550MM
TIPICA R Shower Enclosure 80X80 STAMP C WHT 550MM
    Ideal Standard

    TIPICA R Shower Enclosure 80X80 STAMP C WHT 550MM

    R / 80 - Curved corner shower enclosure with double sliding door - Tempered pressed glass C - White profile
    사양
    • R / 80 - Curved corner shower enclosure with double sliding door - Tempered pressed glass C - White profile
    기술 사양
    • 특징 참조T2330
    • 제품군Sanitary
    • 제품분류Shower enclosures
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-02-21
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)1850
    • 너비(mm)795
    • 깊이(mm)795
    관련성
    • 주 재료유리
    • 순 중량(Kg)29.15
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - Shower screens
    • IFC 분류위생 터미널
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 설명Shower enclosures
    • OmniClass 번호23-31 17 00
    • OmniClass 제목Showers