제품 게시
Inodoro a pared TEMPO tanque bajo, blanco
Inodoro a pared TEMPO tanque bajo, blanco
    Ideal Standard

    Inodoro a pared TEMPO tanque bajo, blanco

    Tempo Floor Standing WC bowl, Short Projection, Wash-down, Horizontal Outlet, Boxed, White

    사양
    • Tempo Floor Standing WC bowl with Short Projection, Wash-down and Horizontal Outlet, Boxed, White

    기술 사양
    • 특징 참조T3281
    • 제품군Sanitary
    • 제품분류WC pans
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-05-15
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)401
    • 너비(mm)360
    • 깊이(mm)600
    관련성
    • 주 재료용화 자기
    • 순 중량(Kg)27.53
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 화장실
    • IFC 분류위생 터미널
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 설명WC pans

    지역 가용성

    유럽