제품 게시
i.life S  handrinse washbasin 45 cm
i.life S  handrinse washbasin 45 cm
    Ideal Standard

    i.life S handrinse washbasin 45 cm

    Ideal Standard i.life S handrinse 45 cm with right hand taphole, with overflow, white in carton box, EU pallet
    사양
    • handrinse 45 cm with right hand taphole, with overflow, white in carton box, EU pallet. Available in two finishes, Ideal Plus White and White.
    기술 사양
    • 특징 참조T4586
    • 제품군I.life S
    • 제품분류Wash Basins
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-06-15
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)25
    • 너비(mm)45
    • 깊이(mm)14
    관련성
    • 주 재료Fireclay
    • 순 중량(Kg)6.7
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC011550
    • ETIM 이름Washbasin
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_96
    • Uniclass 2015 설명Washbasin manual water supply sets
    • CSI 마스터 형식 2014 코드33 44 13.13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Catchbasins
    • OmniClass 번호23-11 21 21 13
    • OmniClass 제목Catch Basins