제품 게시
I.life A pedestal white
I.life A pedestal white
    Ideal Standard

    I.life A pedestal white

    Ideal Standard i.life A pedestal, white, in carton box
    사양
    • Ideal Standard i.life A pedestal, white, in carton box
    기술 사양
    • 특징 참조T4712
    • 제품군I.life
    • 제품분류Pedestal
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-07-05
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)168
    • 너비(mm)185
    • 깊이(mm)705
    관련성
    • 주 재료도기
    • 순 중량(Kg)11.74
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 위생
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC002454
    • ETIM 이름Pedestal for installation column
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96_63
    • Uniclass 2015 설명Pedestal wash basins
    • OmniClass 번호23-21 25 23 15
    • OmniClass 제목Pedestals