제품 게시
I.LIFE  SIDE PANEL 800 MM, UNHANDED DOOR
I.LIFE  SIDE PANEL 800 MM, UNHANDED DOOR
    Ideal Standard

    I.LIFE  SIDE PANEL 800 MM, UNHANDED DOOR

    I.life  Side Panel 800 mm, Unhanded Door, Clear Glass with Ideal Clean Technology. Bright Silver Finish.
    사양
    • I.life  Side Panel 800 mm, Unhanded Door, Clear Glass with Ideal Clean Technology. Bright Silver Finish.
    기술 사양
    • 특징 참조T4915
    • 제품군I.life
    • 제품분류Shower Enclosures
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-01-10
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)2003
    • 너비(mm)47
    • 깊이(mm)757
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 순 중량(Kg)34
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - Shower screens
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC010034
    • ETIM 이름Corner entrance shower enclosure rectangular
    • UNSPSC 이름Bathtub or shower enclosures
    • UNSPSC 코드30181507
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 설명Shower enclosures
    • CSI 마스터 형식 2014 코드10 28 19
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Tub and Shower Enclosures