제품 게시
LINDA-X BASIN 50CM, 1 TAPS HOLE
LINDA-X BASIN 50CM, 1 TAPS HOLE
    Ideal Standard

    LINDA-X BASIN 50CM, 1 TAPS HOLE

    Linda-X basin 50cm, 1 tap hole, with overflow and grinded bottom side
    사양
    • Wall-Hung wash 50cm, 1 tap hole, with overflow , grinded bottom side, made on Diamatec® to achieve unprecedent strength and durably. Available in a variety of finishes.
    기술 사양
    • 특징 참조T4981
    • 제품군Sanitary
    • 제품분류Washbasins
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-09-30
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)175
    • 너비(mm)520
    • 깊이(mm)500
    관련성
    • 주 재료도기
    • 순 중량(Kg)12
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC011550
    • ETIM 이름Washbasin
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96_96
    • Uniclass 2015 설명Wall-hung wash basins
    • OmniClass 번호23-39 29 13 21 19
    • OmniClass 제목Surface Water Retention Basins