제품 게시
I.LIFE B VESSEL REC 45X37 OF WHT BXD
I.LIFE B VESSEL REC 45X37 OF WHT BXD
    Ideal Standard

    I.LIFE B VESSEL REC 45X37 OF WHT BXD

    Ideal Standard i.life B vessel rectangular 45x37cm with overflow, white, in carton box, EU pallet
    사양
    • Vessel rectangular 45x37cm with overflow, white, in carton box, EU pallet
    기술 사양
    • 특징 참조T5092
    • 제품군Ideal Standard i.life B
    • 제품분류Ideal Standard i.life B
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2023-02-16
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)37
    • 너비(mm)45
    • 깊이(mm)12
    관련성
    • 주 재료도기
    • 순 중량(Kg)7.82
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 세면기
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC011550
    • ETIM 이름Washbasin
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_96
    • Uniclass 2015 설명Wash basins, sinks and troughs
    • OmniClass 번호23-31 13 00
    • OmniClass 제목Sinks
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures