제품 게시
ULTRAFLAT S I.LIFE 100X90 CM SHOWER TRAY
ULTRAFLAT S I.LIFE 100X90 CM SHOWER TRAY
ULTRAFLAT S I.LIFE 100X90 CM SHOWER TRAY
ULTRAFLAT S I.LIFE 100X90 CM SHOWER TRAY
ULTRAFLAT S I.LIFE 100X90 CM SHOWER TRAY
    Ideal Standard

    ULTRAFLAT S I.LIFE 100X90 CM SHOWER TRAY

    Ultraflat S I.life 100x90 cm Shower Tray Availeable in four different finishes
    사양
    • Ultraflat S I.life 100x90 cm Shower Tray Availeable in four different finishes, White (FR), Grey(FS), Sand(FT) & Black (FV)
    기술 사양
    • 특징 참조T5231
    • 제품군ULTRAFLAT S I.LIFE
    • 제품분류Shower Trays
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-06-27
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)30
    • 너비(mm)1000
    • 깊이(mm)900
    관련성
    • 주 재료아크릴
    • 순 중량(Kg)31.6
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - Shower trays
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC011443
    • ETIM 이름Shower tray
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 설명Shower trays
    • OmniClass 번호23-31 17 13
    • OmniClass 제목Shower Receptors

    지역 가용성

    유럽