제품 게시
I.Life b, wallhung bowl with Easyfix+ and softclose seat
I.Life b, wallhung bowl with Easyfix+ and softclose seat
    Ideal Standard

    I.Life b, wallhung bowl with Easyfix+ and softclose seat

    I.life B, wallhung bowl, RimLS+, hidden fixation, Easyfix+, incl. dedicated seat sandwich, softclose
    사양
    • Wall Hung WC Bowl, RimLS+, hidden fixation, Easyfix+, incl. dedicated seat sandwich, softclose, white, in picture carton box, EU pallet
    기술 사양
    • 특징 참조T5330
    • 제품분류Sanitary
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-07-27
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)34
    • 너비(mm)36
    • 깊이(mm)54
    관련성
    • 주 재료Fireclay
    • 순 중량(Kg)22.5
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 화장실
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC011289
    • ETIM 이름Toilet closet
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 설명WC pans
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 13.13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Water Closets
    • OmniClass 번호23-31 19 19
    • OmniClass 제목Water Closets 

    지역 가용성

    유럽