제품 게시
TESI S&C SW SC TO FOR EASYFIX
TESI S&C SW SC TO FOR EASYFIX
    Ideal Standard

    TESI S&C SW SC TO FOR EASYFIX

    Tesi seat & cover soft close, sandwich, Quick release for EASY FIX+ bowl
    사양
    • Tesi seat & cover soft close, sandwich, Quick release for EASY FIX+ bowl
    기술 사양
    • 특징 참조T5522
    • 제품군TESI
    • 제품분류Tesi
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2023-03-06
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)4.5
    • 너비(mm)37
    • 깊이(mm)45
    관련성
    • 주 재료Duroplast
    • 순 중량(Kg)2.4
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - Toilet Seats
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC011289
    • ETIM 이름Toilet closet
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_93_95
    • Uniclass 2015 설명WC seats and covers
    • CSI 마스터 형식 2014 코드10 28 13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Toilet Accessories
    • OmniClass 번호23-31 19 19 17
    • OmniClass 제목Water Closet Seats
    • CSI 단일 형식 II 코드D2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures

    지역 가용성

    유럽