제품 게시
TESI S&C WO NC TO FOR EASYFIX
Ideal Standard

TESI S&C WO NC TO FOR EASYFIX

Tesi seat & cover normal close, wraopver, Quick release for EASY FIX+ bowl
사양
  • Tesi seat & cover normal close, wraopver, Quick release for EASY FIX+ bowl
기술 사양
  • 특징 참조T5523
  • 제품군TESI
  • 제품분류Tesi
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2023-03-06
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)4
  • 너비(mm)36.5
  • 깊이(mm)44.5
관련성
  • 주 재료Duroplast
  • 순 중량(Kg)2.1
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - Toilet Seats
  • IFC 분류위생 터미널
  • ETIM 코드EC011289
  • ETIM 이름Toilet closet
  • UNSPSC 이름Sanitary ware
  • UNSPSC 코드301815
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_93_95
  • Uniclass 2015 설명WC seats and covers
  • CSI 마스터 형식 2014 코드10 28 13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Toilet Accessories
  • OmniClass 번호23-31 19 19 17
  • OmniClass 제목Water Closet Seats
  • CSI 단일 형식 II 코드D2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Plumbing Fixtures

지역 가용성

유럽