제품 게시
IS I.LIFE O WHG BWL HF HT S&C WO SC PB
IS I.LIFE O WHG BWL HF HT S&C WO SC PB
    Ideal Standard

    IS I.LIFE O WHG BWL HF HT S&C WO SC PB

    Ideal Standard i.life O, wallhung bowl, HydroTwist, hidden fixation, including Easyfix+, including softclosing seat wrapover, white
    사양
    • Ideal Standard i.life O, wallhung bowl, HydroTwist, hidden fixation, including Easyfix+, including softclosing seat wrapover, white, in carton box, EU pallet
    기술 사양
    • 특징 참조T5725
    • 제품군i.Life O
    • 제품분류Toilet
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2025-04-25
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)355
    • 너비(mm)340
    • 깊이(mm)530
    관련성
    • 주 재료용화 자기
    • 설계국가이탈리아
    • 순 중량(Kg)23.5
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 화장실
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC011289
    • ETIM 이름Toilet closet
    • Uniclass 2015 코드SL_35_80_89
    • Uniclass 2015 설명Toilets
    • CSI 마스터 형식 2014 코드22 41 13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • OmniClass 번호23-31 19 00
    • OmniClass 제목Toilets

    지역 가용성

    유럽 아시아 아프리카