제품 게시
SOFTMOOD vanity unit 600x440mm, 2 drawer
SOFTMOOD vanity unit 600x440mm, 2 drawer
SOFTMOOD vanity unit 600x440mm, 2 drawer
SOFTMOOD vanity unit 600x440mm, 2 drawer
    Ideal Standard

    SOFTMOOD vanity unit 600x440mm, 2 drawer

    SOFTMOOD vanity unit 600x440mm, 2 drawer
    기술 사양
    • 특징 참조T7800
    • 제품군SOFTMOOD
    • 제품분류Furniture
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-06-23
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)475
    • 너비(mm)600
    • 깊이(mm)440
    관련성
    • 순 중량(Kg)27
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 저장
    • IFC 분류위생 터미널
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_76_94
    • Uniclass 2015 설명Vanity units