제품 게시
WORKTOP 25 WD LBRN
WORKTOP 25 WD LBRN
WORKTOP 25 WD LBRN
WORKTOP 25 WD LBRN
    Ideal Standard

    WORKTOP 25 WD LBRN

    Adapto Worktop 25 WD for Freestanding Installation. 

    사양
    • Adapto Worktop 25 WD for Freestanding Installation. 

    기술 사양
    • 특징 참조U8410
    • 제품군Sanitary
    • 제품분류Bathroom integrated furniture
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-06-14
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)13
    • 너비(mm)1050
    • 깊이(mm)505
    관련성
    • 순 중량(Kg)1.5
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 소품
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 설명Bathroom furniture

    지역 가용성

    유럽