If you are looking to monitor and control pedestrian access but have limited floorspace, the Glassgate 200 - with its single swinging
glass barrier and slim pedestal - provides a slim pedestal to deliver precisely on this requirement.
This model has options for barrier height and a locking brake rather than the standard friction brake. The tall glass barrier option deters people from climbing over, while the locking brake prevents pedestrians from trying to gain access by pushing through the closed barriers, fulfilling higher security requirements. The infrared optical system identifies tailgaters as close as 5mm from the authorised pedestrian, thus enforcing a one pass/one entry policy.
A dual barrier lane can be added to the system to create a wider passage for wheelchair or trolley access.
The end panel profile is available with round or square options. As standard, the enclosure is finished using 304 brushed stainless steel with Deep Black Quartz Corian for concealed reader mounting. Special finishes and decorative top options are available.
Each lane has a Fastlane Connect web server to provide LAN functionality for remote control and support.
지역 가용성
| 아시아 | 유럽 | 오세아니아 | 북미 | 아프리카 |
|---|---|---|---|---|
대만 | 건지 | 뉴질랜드 | 미국 | 남아프리카 |
대한민국 | 그리스 | 오스트레일리아 | 캐나다 | 모로코 |
레바논 | 네덜란드 | 모리셔스 | ||
마카오 | 노르웨이 | 이집트 | ||
말레이시아 | 덴마크 | |||
바레인 | 독일 | |||
베트남 | 러시아 | |||
브루나이 | 뤽상부르 | |||
사우디아라비아 | 맨섬 | |||
싱가포르 | 모나코 | |||
아랍에미레이트 | 몰타 | |||
오만 | 벨기에 | |||
요르단 | 스웨덴 | |||
이라크 | 스위스 | |||
인도네시아 | 스페인 | |||
일본 | 아이슬란드 | |||
중국 | 아일랜드 | |||
카타르 | 영국 | |||
쿠웨이트 | 오스트리아 | |||
태국 | 이탈리아 | |||
터키 | 저지섬 | |||
파키스탄 | 키프러스 | |||
필리핀 | 포르투갈 | |||
홍콩 | 폴란드 | |||
프랑스 | ||||
핀란드 |