A popular product for customers requiring a medium level of security, the Fastlane Glasswing provides an attractive entrance
control solution allowing high pedestrian throughput.
As with all Fastlane products, the Glasswing uses our state-of-the-art optical technology and the glass barriers close quickly behind
each authorised user to prevent any tailgaters. But, unlike the other turnstiles in the Speedgates range, the glass barriers of the
Glasswing retract inside the pedestal.
With its aesthetically pleasing, elegant design, the Glasswing reliably provides secure entry to a building using multi-beam infrared metrics to detect user passage and activates the retracting glass barriers accordingly. The barriers are positioned in the middle of the pedestal to allow true bidirectional control and automatic free exit if desired. Compact, Standard and Wide variants are available for a wide range of lane width options.
The end panel profile is available with elliptical or square options, and the enclosure is finished using 304 brushed stainless steel with a white glass decorative top as a standard model. Special finishes and decorative top options are available.
Each lane has a Fastlane Connect web server to provide LAN functionality for remote control and support.
지역 가용성
| 아시아 | 유럽 | 오세아니아 | 북미 | 아프리카 |
|---|---|---|---|---|
대만 | 건지 | 뉴질랜드 | 미국 | 남아프리카 |
대한민국 | 그리스 | 오스트레일리아 | 캐나다 | 모로코 |
레바논 | 네덜란드 | 모리셔스 | ||
마카오 | 노르웨이 | 이집트 | ||
말레이시아 | 덴마크 | |||
바레인 | 독일 | |||
베트남 | 러시아 | |||
브루나이 | 뤽상부르 | |||
사우디아라비아 | 맨섬 | |||
싱가포르 | 모나코 | |||
아랍에미레이트 | 몰타 | |||
오만 | 벨기에 | |||
요르단 | 스웨덴 | |||
이라크 | 스위스 | |||
인도네시아 | 스페인 | |||
일본 | 아이슬란드 | |||
중국 | 아일랜드 | |||
카타르 | 영국 | |||
쿠웨이트 | 오스트리아 | |||
태국 | 이탈리아 | |||
터키 | 저지섬 | |||
파키스탄 | 키프러스 | |||
필리핀 | 포르투갈 | |||
홍콩 | 폴란드 | |||
프랑스 | ||||
핀란드 |