The Glassgate 400 Plus is an extended version of the Glassgate 400, particularly suited to high security applications. The longer pedestal uses a 36-beam high resolution infrared matrix to ensure best in class detection of people and objects, and can even detect attempted side-by-side dual entry.
Lane widths up to 1200mm are achievable and, despite its robust chassis, the Glassgate 400 Plus maintains aesthetic appeal with its
stylish stainless steel enclosure, giving an open feel.
As with other Fastlane Speedgates, the Glassgate 400 Plus processes up to 1 pedestrian per second, with the barriers designed to close quickly and safely behind users to deter tailgaters. The advanced optical system, with a sidegate detection option for 1.1m & 1.2m lane widths, identifies tailgaters as close as 5mm from the authorised pedestrian, thus enforcing a one pass/one entry policy.
This model is available in four different barrier heights up to 1.8m tall and four different lane width options up to 1.2m, the glass barriers provide a clear deterrent whilst an option of a locking brake ensures that they cannot be pushed open when in a 'closed' mode.
The end panel profile is available with elliptical or square options, and the enclosure is finished using 304 brushed stainless steel with Deep Black Quartz Corian for concealed reader mounting. Special finishes and decorative top options are also available, and each lane has a Fastlane Connect web server to provide LAN functionality for remote control and support.
지역 가용성
| 아시아 | 유럽 | 오세아니아 | 북미 | 아프리카 |
|---|---|---|---|---|
대만 | 건지 | 뉴질랜드 | 미국 | 남아프리카 |
대한민국 | 그리스 | 오스트레일리아 | 캐나다 | 모로코 |
레바논 | 네덜란드 | 모리셔스 | ||
마카오 | 노르웨이 | 이집트 | ||
말레이시아 | 덴마크 | |||
바레인 | 독일 | |||
베트남 | 러시아 | |||
브루나이 | 뤽상부르 | |||
사우디아라비아 | 맨섬 | |||
싱가포르 | 모나코 | |||
아랍에미레이트 | 몰타 | |||
오만 | 벨기에 | |||
요르단 | 스웨덴 | |||
이라크 | 스위스 | |||
인도네시아 | 스페인 | |||
일본 | 아이슬란드 | |||
중국 | 아일랜드 | |||
카타르 | 영국 | |||
쿠웨이트 | 오스트리아 | |||
태국 | 이탈리아 | |||
터키 | 저지섬 | |||
파키스탄 | 키프러스 | |||
필리핀 | 포르투갈 | |||
홍콩 | 폴란드 | |||
프랑스 | ||||
핀란드 |