The Fastlane Plus product was the original barrier arm optical turnstile, and includes premium features such as a unique self-resetting breakaway arm safety feature, and an intuitive lane status display to guide users through the system. It can be configured to match the required entry and exit settings the building requires, for example card in/card out or card in/free exit with automatic operation of the barrier arms on exit.
With this model, the user may change the mode of operation to normally open - where the arms close upon an unauthorised entry
attempt - giving a more welcoming appearance. If a greater security presence is required, the units can instantly be changed to work in normally closed mode. The barriers are located towards the exit end of the lane, and the enclosure is longer compared to the 400MA, with an additional set of beams to provide further detection before the barriers to facilitate this normally open mode functionality safely.
The infrared optical system identifies tailgaters as close as 5mm from the authorised pedestrian, thus enforcing a one pass/one entry policy.
The end panel profile is available with round or square options, and the enclosure is finished using 304 brushed stainless steel with Deep Black Quartz Corian for concealed reader mounting. Special finishes and decorative top options are also available.
Each lane has a Fastlane Connect web server to provide LAN functionality for remote control and support
지역 가용성
| 아시아 | 유럽 | 오세아니아 | 북미 | 아프리카 |
|---|---|---|---|---|
대만 | 건지 | 뉴질랜드 | 미국 | 남아프리카 |
대한민국 | 그리스 | 오스트레일리아 | 캐나다 | 모로코 |
레바논 | 네덜란드 | 모리셔스 | ||
마카오 | 노르웨이 | 이집트 | ||
말레이시아 | 덴마크 | |||
바레인 | 독일 | |||
베트남 | 러시아 | |||
브루나이 | 뤽상부르 | |||
사우디아라비아 | 맨섬 | |||
싱가포르 | 모나코 | |||
아랍에미레이트 | 몰타 | |||
오만 | 벨기에 | |||
요르단 | 스웨덴 | |||
이라크 | 스위스 | |||
인도네시아 | 스페인 | |||
일본 | 아이슬란드 | |||
중국 | 아일랜드 | |||
카타르 | 영국 | |||
쿠웨이트 | 오스트리아 | |||
태국 | 이탈리아 | |||
터키 | 저지섬 | |||
파키스탄 | 키프러스 | |||
필리핀 | 포르투갈 | |||
홍콩 | 폴란드 | |||
프랑스 | ||||
핀란드 |