제품 게시
Biba SLIM
Biba SLIM
Biba SLIM
Biba SLIM
Biba SLIM
Biba SLIM
Biba SLIM
Biba SLIM
Biba SLIM
    Intra lighting

    Biba SLIM

    Tiny sophistication

    Individually or in a matching composition, sophistication is the look you get. Think about Biba if you’re planning an elegant restaurant, minimalistic hotel lobby, Scandinavian-inspired bar, urban retail experience or even your home dining room and let it suit your taste.

    Combine shapes and colours in an endless fusion of possibilities, which will lead you from simple and sophisticated, to a luminaire composition that really lets your ideas fly.

    사양
    • Luminaire luminous flux: 577 lm - 943 lm

      LED colour: 2700K, CRI>90; 3000K, CRI>90; 3500K, CRI>90

      Optics: 30°, 55°

      Power: 7 W

      Installation: Suspended (S)

    기술 사양
    • 특징 참조Biba_SLIM
    • 제품군Decorative
    • 제품분류Biba
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-05-21
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)117
    • 너비(mm)78
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 부 재료폴리카보네이트
    • 설계국가슬로베니아
    • 제조국가슬로베니아
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 펜던트
    • IFC 분류조명 기구
    • ETIM 코드EG000030
    • ETIM 이름Accessories for lighting
    • UNSPSC 이름Lighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC 코드3911
    • Uniclass 2015 코드EF_70_80
    • Uniclass 2015 설명Lighting
    • CSI 마스터 형식 2014 코드26 51 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Interior Lighting
    • OmniClass 번호23-35 00 00
    • OmniClass 제목Electrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • CSI 단일 형식 II 코드D5020
    • CSI 단일 형식 II 제목Lighting & Branch Wiring
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
    비슷한 제품

    별점 4.0/5 4.0 (31)
    별점 4.8/5 4.8 (9)
    별점 4.3/5 4.3 (7)