제품 게시
Etea DI
Intra lighting

Etea DI

"Details make the difference"

The classic plafoniere has become so familiar, that hardly anyone would stop to consider how it can be improved. We said why not?

There was an empty space between looking too cheap and over designed. By taking away all the unnecessary, we’ve reached the most basic shape, great uniformity and improved modularity. Etea is well designed and affordable.



사양
  • Installation: ceiling, wall. 

    Light source: high-flux PCB LED modules, mid-power SMD LED, CRI > 80, MacAdam ≤ 3, 50.000h L70 B10. 

    Optic: opal polycarbonate diffuser. 

    Body: body and ring made from polycarbonate in different colour options. 

    Control gear: integrated highly-efficient driver with fixed output (FO) or dimmable (DALI). 

    IP protection: 43, 65. 

    Complete with: microwave movement sensor.

     

기술 사양
  • 특징 참조Etea_DI
  • 제품군General
  • 제품분류Etea
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2018-05-05
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)103
  • 너비(mm)285
관련성
  • 주 재료폴리카보네이트
  • 부 재료폴리카보네이트
  • 설계국가슬로베니아
  • 제조국가슬로베니아
  • 순 중량(Kg)1
분류
  • BIMobject 카테고리조명 - 천장 설치
  • IFC 분류조명 기구
  • ETIM 코드EG000030
  • ETIM 이름Accessories for lighting
  • UNSPSC 이름Lighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC 코드3911
  • Uniclass 2015 코드EF_70_80
  • Uniclass 2015 설명Lighting
  • CSI 마스터 형식 2014 코드26 51 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Interior Lighting
  • OmniClass 번호23-35 00 00
  • OmniClass 제목Electrical and Lighting Specific Products and Equipment
  • CSI 단일 형식 II 코드D5020
  • CSI 단일 형식 II 제목Lighting & Branch Wiring

지역 가용성

유럽 아시아 아프리카 남아메리카 오세아니아
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
비슷한 제품

별점 4.0/5 4.0 (31)
별점 4.8/5 4.8 (9)
별점 4.3/5 4.3 (7)