제품 게시
Lona RV
Lona RV
Lona RV
Lona RV
Lona RV
Lona RV
Lona RV
Lona RV
Lona RV
Lona RV
    Intra lighting

    Lona RV

    Lona - Fits everywhere

    Round will never go out of style.

    Lona is a simple product, yet it can shape originality by creative use in space. As it comes in different sizes and mounting possibilities, there are so many ways to combine the Lonas together.

    Its ability to blend in and stand out makes it easy to match with any interior. Especially in unlimited spaces, Lona will add a focal point, without losing the feeling of spaciousness.

    사양
    • Luminaire luminous flux: 971 lm - 10581 lm

      LED colour: 2700K CRI>80, 3000K CRI>80, 4000K CRI>80, 3000K CRI>90, 4000K CRI>90, Tunable white 2700-6500K

      Optics: Soft light prismatic optics (DPR), Satin opal diffuser (SOP)

      Installation: Recessed

    기술 사양
    • 특징 참조Lona_RV
    • 제품군General
    • 제품분류Lona
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-05-22
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료
    • 부 재료아크릴
    • 설계국가슬로베니아
    • 제조국가슬로베니아
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 천장 설치
    • IFC 분류조명 기구
    • ETIM 코드EG000030
    • ETIM 이름Accessories for lighting
    • UNSPSC 이름Lighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC 코드3911
    • Uniclass 2015 코드EF_70_80
    • Uniclass 2015 설명Lighting
    • CSI 마스터 형식 2014 코드26 51 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Interior Lighting
    • OmniClass 번호23-35 00 00
    • OmniClass 제목Electrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • CSI 단일 형식 II 코드D5020
    • CSI 단일 형식 II 제목Lighting & Branch Wiring
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
    비슷한 제품

    별점 4.0/5 4.0 (31)
    별점 4.8/5 4.8 (9)
    별점 4.3/5 4.3 (7)