제품 게시
Lynar SDI
Lynar SDI
Lynar SDI
Lynar SDI
Lynar SDI
Lynar SDI
Lynar SDI
Lynar SDI
Lynar SDI
Lynar SDI
    Intra lighting

    Lynar SDI

    Sweet home for light modules

    Lynar is an elegant, endless modular profile that offers maximum flexibility. The choice of modules is wide and the installation is tool-free, simple, fast and safe. Combine them the way you want and change or move at anytime. It covers a wide range of use - from office, galleries, retail, hospitality to private residences.

    사양
    • Linear extruded aluminium profile system with integrated 48V track. Indirect light option with SOP diffuser. Wide range of light insets (linear, spot, pendant). Power supply can be mounted remotely (PSE) or inside the profile (PSI).

    기술 사양
    • 특징 참조lynar-sdi
    • 제품군Linear & Systems
    • 제품분류Lynar
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2023-08-31
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료Extruded Aluminum
    • 설계국가슬로베니아
    • 제조국가슬로베니아
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 펜던트
    • IFC 분류조명 기구
    • ETIM 코드EG000030
    • ETIM 이름Accessories for lighting
    • Uniclass 2015 코드EF_70_80
    • Uniclass 2015 설명Lighting
    • CSI 마스터 형식 2014 코드26 51 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Interior Lighting
    • OmniClass 번호23-35 47 11
    • OmniClass 제목Lighting Fixtures

    지역 가용성

    유럽 아시아 아프리카 남아메리카 오세아니아
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
    비슷한 제품

    별점 4.0/5 4.0 (31)
    별점 4.9/5 4.9 (8)
    별점 4.3/5 4.3 (7)