한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.
새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.
Revit 바로 옆에서 BIM 개체로 직접 작업
2GB 클라우드 스토리지 - Revit 콘텐츠 저장
Revit에서 바로 내재 탄소 LCA(A1-A3) 획득
Viroc® Cement Bonded Particle Board
Viroc is a composite panel consisting of a mixture of wood particles and cement called the Cement Bonded Particle Board (CBPB). It combines the flexibility of wood with the strength and durability of cement, allowing a wide range of applications both indoors and outdoors. The production of Viroc panel complies with the specifications of EN 634 and EN 13986 standards and carries the CE Marking Certificate.
The Viroc panel has a heterogeneous appearance with different shades randomly dispersed, resulting from the natural colours of the raw materials used and the chemical reactions. Tone differences may be observed on the same face, between the faces of the same panel or between different productions batches.

Revit용 Design App
한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.
새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.