제품 게시
Hardie® Artisan® Lap Siding
Hardie® Artisan® Lap Siding

    Hardie® Artisan® Lap Siding

    Hardie® Artisan® Lap Siding

    Features a sleek, striking profile bringing a fresh look to traditional lap siding, casting gorgeous shadow lines that can fold beautifully into mitered corners.

    James Hardie USA에 문의하기

    기술 사양
    • 특징 참조jh-artisan-lap-siding
    • 제품군Walls
    • 제품분류Wall Specialties and Trim
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-09-01
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료섬유시멘트
    • 설계국가미국
    • 제조국가미국
    • 순 중량(Lbs)4.55
    분류
    • BIMobject 카테고리벽 - 벽 마감
    • IFC 분류벽
    • UNSPSC 이름Siding and exterior wall materials
    • UNSPSC 코드301518
    • Uniclass 2015 코드Ss_25_20
    • Uniclass 2015 설명Wall cladding systems
    • CSI 마스터 형식 2014 코드07 46 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Siding
    • OmniClass 번호23-13 37 15
    • OmniClass 제목Exterior Siding
    • CSI 단일 형식 II 코드B2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Exterior Walls

    지역 가용성

    북미
    미국