제품 게시
Hardie® Artisan® Square Channel Siding
Hardie® Artisan® Square Channel Siding
Hardie® Artisan® Square Channel Siding

    Hardie® Artisan® Square Channel Siding

    Hardie® Artisan® Square Channel Siding

    Hardie® Artisan® Square Channel's precise, right-angle cuts create wideset channels that complement traditional and modern styles.

    James Hardie USA에 문의하기

    기술 사양
    • 특징 참조jh-artisan-square-channel-vertical-siding
    • 제품군Walls
    • 제품분류Wall Specialties and Trim
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-09-01
    • 에디션 넘버1
    • 너비(inches)10.25
    관련성
    • 주 재료섬유시멘트
    • 설계국가미국
    • 제조국가미국
    • 순 중량(Lbs)4.55
    분류
    • BIMobject 카테고리벽 - 외피
    • IFC 분류벽
    • UNSPSC 이름Siding and exterior wall materials
    • UNSPSC 코드301518
    • Uniclass 2015 코드Ss_25_20
    • Uniclass 2015 설명Wall cladding systems
    • CSI 마스터 형식 2014 코드07 46 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Siding
    • OmniClass 번호23-13 37 15
    • OmniClass 제목Exterior Siding
    • CSI 단일 형식 II 코드B2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Exterior Walls

    지역 가용성

    북미
    미국