제품 게시
Hardie® Soffit Panels

Hardie® Soffit Panels

Hardie® Soffit Panels

Every part of your home’s exterior matters. With Hardie® Soffit panels, you can live confidently, knowing that gaps between eaves and exterior walls are covered to provide trusted protection.

James Hardie USA에 문의하기

기술 사양
  • 특징 참조jh-hardiesoffit
  • 제품군Walls
  • 제품분류Wall Specialties and Trim
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2016-11-03
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료섬유시멘트
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리벽 - 외피
  • IFC 분류벽
  • UNSPSC 이름Siding and exterior wall materials
  • UNSPSC 코드301518
  • Uniclass 2015 코드Ss_25_20
  • Uniclass 2015 설명Wall cladding systems
  • CSI 마스터 형식 2014 코드07 46 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Siding
  • OmniClass 번호23-13 37 15
  • OmniClass 제목Exterior Siding
  • CSI 단일 형식 II 코드B2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Exterior Walls

지역 가용성

북미
미국