제품 게시
JANSEN CONNEX door
JANSEN CONNEX door
JANSEN CONNEX door
    Jansen AG

    JANSEN CONNEX door

    It is also possible to assemble entrance doors based on CONNEX systems. These doors complement the appearance of the building. Doors and windows in the building have the same look and create a superb ambience.

    사양
    • 03-10-02-02

    기술 사양
    • 특징 참조Jansen_CONNEX_door
    • 제품군Wood-Metal systems
    • 제품분류Doors & Windows
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2023-04-20
    • 에디션 넘버1
    • 깊이(mm)72
    관련성
    • 주 재료나무
    • 부 재료유리
    • 설계국가스위스
    • 제조국가스위스
    분류
    • BIMobject 카테고리문 - 여닫이 문
    • IFC 분류
    • ETIM 코드EC003534
    • ETIM 이름Exterior door (complete with frame)
    • UNSPSC 이름Doors
    • UNSPSC 코드301715
    • Uniclass 2015 코드Pr_30_59_24_97
    • Uniclass 2015 설명Wood doorsets
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_25_30_20_25 : Doorset systems
    • CSI 마스터 형식 2014 코드08 14 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Wood Doors
    • OmniClass 번호23-17 11 15
    • OmniClass 제목Wood Doors
    • CSI 단일 형식 II 코드B2030
    • CSI 단일 형식 II 제목Exterior Doors