제품 게시
JANSEN Economy 50 fire protection door
JANSEN Economy 50 fire protection door
JANSEN Economy 50 fire protection door
    Jansen AG

    JANSEN Economy 50 fire protection door

    Fire doors and fire-resistant partitions of class E30/EW30/E60/EW60 can be easily assembled using the tried-and-tested JANSEN Economy profiles. It is even possible to achieve fire resistance classes up to E120 for partition walls. The profiles with a depth of 50 have very narrow face widths. The appearance is identical to that of the other fire protection systems JANSEN Economy 60, JANSEN JANISOL 60 EI30 and JANSEN JANISOL 70 EI60-EI90.

    사양
    • 01-02-03-04

    기술 사양
    • 특징 참조Jansen_economy_50_fire_protection_door
    • 제품군Smoke and fire protection steel systems
    • 제품분류Doors & Windows
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2023-05-01
    • 에디션 넘버2
    • 깊이(mm)50
    관련성
    • 주 재료
    • 부 재료유리
    • 설계국가스위스
    • 제조국가스위스
    분류
    • BIMobject 카테고리문 - 방화문 및 방화 셔터
    • IFC 분류
    • ETIM 코드EC003534
    • ETIM 이름Exterior door (complete with frame)
    • UNSPSC 이름Fire protection
    • UNSPSC 코드4619
    • Uniclass 2015 코드Pr_30_59_24_28
    • Uniclass 2015 설명Fire doorsets
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_25_30_20_25 : Doorset systems
    • CSI 마스터 형식 2014 코드07 80 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Fire and Smoke Protection
    • OmniClass 번호23-17 11 31 11 17
    • OmniClass 제목Fire Rated Hinged Doors
    • CSI 단일 형식 II 코드D40
    • CSI 단일 형식 II 제목FIRE PROTECTION