제품 게시
JANSEN Economy 60 door anti-finger-trap
JANSEN Economy 60 door anti-finger-trap
JANSEN Economy 60 door anti-finger-trap
JANSEN Economy 60 door anti-finger-trap
    Jansen AG

    JANSEN Economy 60 door anti-finger-trap

    The JANSEN Economy 60 anti-finger-trap door meets the product standard EN 14351-1 for external doors and is CE-certified. The anti-finger-trap doors are compatible with the Janisol range of profiles. Integrated door closers and automatic door drives can also be fitted.

    사양
    • 01-02-01-04

    기술 사양
    • 특징 참조Jansen_Economy_60_door_anti_finger_trap
    • 제품군Uninsulated steel systems
    • 제품분류Doors & Windows
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2023-04-26
    • 에디션 넘버2
    • 깊이(mm)60
    관련성
    • 주 재료
    • 부 재료유리
    • 설계국가스위스
    • 제조국가스위스
    분류
    • BIMobject 카테고리문 - 여닫이 문
    • IFC 분류
    • ETIM 코드EC003534
    • ETIM 이름Exterior door (complete with frame)
    • UNSPSC 이름Doors
    • UNSPSC 코드301715
    • Uniclass 2015 코드Pr_30_59_24_52
    • Uniclass 2015 설명Metal doorsets
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_25_30_20_25 : Doorset systems
    • CSI 마스터 형식 2014 코드08 13 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Metal Doors
    • OmniClass 번호23-17 11 13 15
    • OmniClass 제목Steel Doors
    • CSI 단일 형식 II 코드B2030
    • CSI 단일 형식 II 제목Exterior Doors