제품 게시
JANSEN JANISOL ARTE 60 window-door
JANSEN JANISOL ARTE 60 window-door
JANSEN JANISOL ARTE 60 window-door
JANSEN JANISOL ARTE 60 window-door
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL ARTE 60 window-door

    With the narrow profile face widths of just 40 mm (frame with sash) and a construction depth of 60 mm, fine yet stable constructions with a high proportion of glass and the best thermal insulation can be implemented.

    사양
    • 01-01-06-01

    기술 사양
    • 특징 참조Jansen_Janisol_Arte_2_0_window_door
    • 제품군Insulated steel systems
    • 제품분류Doors & Windows
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-07-25
    • 에디션 넘버3
    • 깊이(mm)60
    관련성
    • 주 재료
    • 부 재료유리
    • 설계국가스위스
    • 제조국가스위스
    분류
    • BIMobject 카테고리창 - Casement Window
    • IFC 분류
    • ETIM 코드EC003536
    • ETIM 이름Window (complete with frame)
    • UNSPSC 이름Windows
    • UNSPSC 코드301716
    • Uniclass 2015 코드Pr_30_59_98_83
    • Uniclass 2015 설명Steel window units
    • CSI 마스터 형식 2014 코드08 51 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Metal Windows
    • OmniClass 번호23-17 13 13
    • OmniClass 제목Metal Windows
    • CSI 단일 형식 II 코드B2020
    • CSI 단일 형식 II 제목Exterior Windows