제품 게시
JANSEN JANISOL HI 80 window
JANSEN JANISOL HI 80 window
JANSEN JANISOL HI 80 window
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL HI 80 window

    JANSEN JANISOL HI windows combine aesthetics with refined technology. Slender frame profiles enhance the architectural styling while the innovative technology ensures the best possible thermal separation. With triple glazing, it is easy to achieve windows with excellent thermal conductivity coefficients (Uw), e.g. 0.69 W/m2K for fixed lights and 0.8 W/m2K for opening elements. Thanks to high-tech thermal break spacer bars made of glass-fibre reinforced plastic, the new window system also benefits from excellent structural values and achieves top values in system tests (air/water/wind).

    사양
    • 01-01-03-01

    기술 사양
    • 특징 참조Jansen_Janisol_HI_window
    • 제품군Insulated steel systems
    • 제품분류Doors & Windows
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2019-05-17
    • 에디션 넘버4
    • 깊이(mm)80
    관련성
    • 주 재료
    • 부 재료유리
    • 설계국가스위스
    • 제조국가스위스
    분류
    • BIMobject 카테고리창 - Casement Window
    • IFC 분류
    • ETIM 코드EC003536
    • ETIM 이름Window (complete with frame)
    • UNSPSC 이름Windows
    • UNSPSC 코드301716
    • Uniclass 2015 코드Pr_30_59_98_83
    • Uniclass 2015 설명Steel window units
    • CSI 마스터 형식 2014 코드08 51 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Metal Windows
    • OmniClass 번호23-17 13 13
    • OmniClass 제목Metal Windows
    • CSI 단일 형식 II 코드B2020
    • CSI 단일 형식 II 제목Exterior Windows