제품 게시
JANSEN JANISOL Arte Plus 60 door
JANSEN JANISOL Arte Plus 60 door
JANSEN JANISOL Arte Plus 60 door
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL Arte Plus 60 door

    The oversized versions of JANSEN JANISOL Arte Plus 60 doors require increased care and precision in production, coating and installation. These are applications outside of system limits, and specifications must be observed.

    사양
    • 01-02-05-02

    기술 사양
    • 특징 참조jansen_janisol_Arte_60_Plus_door
    • 제품군Insulated steel systems
    • 제품분류Doors & Windows
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2026-06-01
    • 에디션 넘버1
    • 깊이(mm)60
    관련성
    • 주 재료
    • 부 재료유리
    • 설계국가스위스
    • 제조국가스위스
    분류
    • BIMobject 카테고리문 - 여닫이 문
    • IFC 분류
    • ETIM 코드EC003534
    • ETIM 이름Exterior door (complete with frame)
    • UNSPSC 이름Doors
    • UNSPSC 코드301715
    • Uniclass 2015 코드Pr_30_59_24_52
    • Uniclass 2015 설명Metal doorsets
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_25_30_20_25 : Doorset systems
    • CSI 마스터 형식 2014 코드08 13 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Metal Doors
    • OmniClass 번호23-17 11 13 15
    • OmniClass 제목Steel Doors
    • CSI 단일 형식 II 코드B2030
    • CSI 단일 형식 II 제목Exterior Doors