제품 게시
JANSEN JANISOL Arte Plus 60 window
JANSEN JANISOL Arte Plus 60 window
JANSEN JANISOL Arte Plus 60 window
JANSEN JANISOL Arte Plus 60 window
JANSEN JANISOL Arte Plus 60 window
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL Arte Plus 60 window

    The oversized versions of JANSEN JANISOL Arte Plus 60 windows require increased care and precision in production, coating and installation. These are applications that are not part of the standard JANSEN JANISOL Arte 60 window system; the specifications in this special documentation must be observed.

    사양
    • 01-01-05-05

    기술 사양
    • 특징 참조Jansen_Janisol_Arte_60_Plus_window
    • 제품군Insulated steel systems
    • 제품분류Doors & Windows
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2026-05-22
    • 에디션 넘버1
    • 깊이(mm)60
    관련성
    • 주 재료
    • 부 재료유리
    • 설계국가스위스
    • 제조국가스위스
    분류
    • BIMobject 카테고리창 - Casement Window
    • IFC 분류
    • ETIM 코드EC003536
    • ETIM 이름Window (complete with frame)
    • UNSPSC 이름Windows
    • UNSPSC 코드301716
    • Uniclass 2015 코드Pr_30_59_98_83
    • Uniclass 2015 설명Steel window units
    • CSI 마스터 형식 2014 코드08 51 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Metal Windows
    • OmniClass 번호23-17 13 13
    • OmniClass 제목Metal Windows
    • CSI 단일 형식 II 코드B2020
    • CSI 단일 형식 II 제목Exterior Windows