제품 게시
JANSEN VISS façade
JANSEN VISS façade
JANSEN VISS façade
JANSEN VISS façade
JANSEN VISS façade
    Jansen AG

    JANSEN VISS façade

    With the VISS system, Jansen offers a highly thermally insulated facade construction with a Passivhaus certificate for any application both in new buildings and refurbishments. The components from the modular system are selected to suit the structural requirements, size of panels and/or infill element thicknesses in order to achieve the best solution in terms of structure and cost.

    사양
    • 01-03-01-01

    기술 사양
    • 특징 참조Jansen_VISS_facade
    • 제품군Steel facades
    • 제품분류VISS
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2018-10-05
    • 에디션 넘버3
    관련성
    • 주 재료
    • 부 재료유리
    • 설계국가스위스
    • 제조국가스위스
    분류
    • BIMobject 카테고리벽 - 커튼 월
    • IFC 분류커튼 월
    • ETIM 코드EG020350
    • ETIM 이름Building - Facade cladding
    • UNSPSC 이름Glass curtainwalling
    • UNSPSC 코드30151806
    • Uniclass 2015 코드Ss_25_10_20
    • Uniclass 2015 설명Curtain walling systems
    • CSI 마스터 형식 2014 코드08 44 18
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Glazed Steel Curtain Walls
    • OmniClass 번호23-13 33 27 11
    • OmniClass 제목Curtain Walls
    • CSI 단일 형식 II 코드B2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Exterior Walls