제품 게시
JANSEN VISS Fire EI30 RC fire protection façade
JANSEN VISS Fire EI30 RC fire protection façade
JANSEN VISS Fire EI30 RC fire protection façade
    Jansen AG

    JANSEN VISS Fire EI30 RC fire protection façade

    With a view to combining fire protection and burglary protection in modern facades, Jansen offers a facade system that fulfils both requirements: the VISS Fire facade EI30 RC2/3. This development aims to offer multi-functionality by providing both effective fire protection and a high level of burglary protection.

    사양
    • 01-03-01-08

    기술 사양
    • 특징 참조Jansen_VISS_Fire_EI30_RC_fire_protection_facade
    • 제품군Steel facades
    • 제품분류VISS
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2024-11-28
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료
    • 부 재료유리
    • 설계국가스위스
    • 제조국가스위스
    분류
    • BIMobject 카테고리벽 - 커튼 월
    • IFC 분류커튼 월
    • ETIM 코드EG020350
    • ETIM 이름Building - Facade cladding
    • UNSPSC 이름Glass curtainwalling
    • UNSPSC 코드30151806
    • Uniclass 2015 코드Ss_25_10_20
    • Uniclass 2015 설명Curtain walling systems
    • CSI 마스터 형식 2014 코드08 44 18
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Glazed Steel Curtain Walls
    • OmniClass 번호23-13 33 27 11
    • OmniClass 제목Curtain Walls
    • CSI 단일 형식 II 코드B2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Exterior Walls