제품 게시
JANSEN VISS Semi SG roof glazing
JANSEN VISS Semi SG roof glazing
    Jansen AG

    JANSEN VISS Semi SG roof glazing

    The Structural Glazing roof variant of the proven VISS facade system makes the vertical lines of a roof appear seemingly endless. The horizontal joints between the panes are filled with silicone, eliminating any visual barriers.

    사양
    • 01-03-02-04

    기술 사양
    • 특징 참조Jansen_VISS_Semi_SG_roof_glazing
    • 제품군Steel facades
    • 제품분류VISS
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2025-06-18
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료
    • 부 재료유리
    • 설계국가스위스
    • 제조국가스위스
    분류
    • BIMobject 카테고리벽 - 커튼 월
    • IFC 분류커튼 월
    • ETIM 코드EG020350
    • ETIM 이름Building - Facade cladding
    • Uniclass 2015 코드Ss_25_10_20
    • Uniclass 2015 설명Curtain walling systems
    • CSI 마스터 형식 2014 코드08 44 18
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Glazed Steel Curtain Walls
    • OmniClass 번호23-13 33 27 11
    • OmniClass 제목Curtain Walls