제품 게시
JARTON Lever Handle 7SO 121013-121016
JARTON Lever Handle 7SO 121013-121016
JARTON Lever Handle 7SO 121013-121016
JARTON Lever Handle 7SO 121013-121016

    JARTON Lever Handle 7SO 121013-121016

    JARTON Lever Handle 7SO 121013-121016

    기술 사양
    • 특징 참조JARTON_LeverHandle7SO_121013-121016
    • 제품군Doors
    • 제품분류Hardwares
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-05-31
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)50
    • 너비(mm)50
    • 깊이(mm)139
    관련성
    • 설계국가태국
    • 제조국가태국
    분류
    • BIMobject 카테고리문 - Hardware

    지역 가용성

    아시아