제품 게시
Elbow switch - JCK 108 850mm
JC Kontakter

Elbow switch - JCK 108 850mm

JCK108 is a robust elbow switch made of aluminum. The model features a concave pressure plate with contrasting black end caps and is especially suitable for installation in demanding environments.

JCK108 is supplied with four microswitches (Normally Open IP67).

사양
  • Manufactured in Sweden.

    Material: Alu.6060-T6, POM Plastic (Acetal plastic).

    Dimensions (L/W/H): 850 x 80 x 28 mm.

    Micro switches: Standard 4 pcs Normally Open IP67. It can be ordered with 4 pcs Normally Closed.

기술 사양
  • 특징 참조elbow-switch-jck108-850
  • 제품군Metal
  • 제품분류Aluminum
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2025-05-15
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)850
  • 너비(mm)80
  • 깊이(mm)28
관련성
  • 주 재료알루미늄
  • 부 재료Copolymer
  • 설계국가스웨덴
  • 제조국가스웨덴
  • 순 중량(Kg)1.28
분류
  • BIMobject 카테고리문 - 문 개폐기
  • IFC 분류문
  • ETIM 코드EC001351
  • ETIM 이름Push button panel door communication
  • Uniclass 2015 코드Pr_75_51_17_66
  • Uniclass 2015 설명Push button switches
  • CSI 마스터 형식 2014 코드40 78 19
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Switches and Push Buttons
  • OmniClass 번호23-35 37 49
  • OmniClass 제목Push Button Switches

지역 가용성

유럽