제품 게시
Elbow switch - JCK 118 600mm
Elbow switch - JCK 118 600mm
Elbow switch - JCK 118 600mm
    JC Kontakter

    Elbow switch - JCK 118 600mm

    JCK118 is a robust elbow switch made of aluminum. The model features a concave black pressure plate with contrasting white end caps and is especially suitable for installation in demanding environments.

    JCK118 is supplied with four microswitches in IP67, but can also be ordered with more.

    사양
    • Manufactured in Sweden.

      Material: Alu.6060-T6, POM Plastic (Acetal plastic).

      Dimensions (L/W/H): 600 x 80 x 28 mm.

      Micro switches: Standard 4 pcs Normally Open IP67. It can be ordered with 4 pcs Normally Closed.

    기술 사양
    • 특징 참조elbow-switch-jck118-600
    • 제품군Metal
    • 제품분류Aluminum
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2025-05-15
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)600
    • 너비(mm)80
    • 깊이(mm)28
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 부 재료Copolymer
    • 설계국가스웨덴
    • 제조국가스웨덴
    • 순 중량(Kg)0.96
    분류
    • BIMobject 카테고리문 - 문 개폐기
    • IFC 분류문
    • ETIM 코드EC001351
    • ETIM 이름Push button panel door communication
    • Uniclass 2015 코드Pr_75_51_17_66
    • Uniclass 2015 설명Push button switches
    • CSI 마스터 형식 2014 코드40 78 19
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Switches and Push Buttons
    • OmniClass 번호23-35 37 49
    • OmniClass 제목Push Button Switches

    지역 가용성

    유럽