Elbow switch made of aluminum with black end caps. JCK260 is only 50 mm wide and has been developed for installation on glass sections built with 50 mm profile systems, as well as in other spaces where space is limited. The model features dual push surfaces and is made of silver-anodized aluminum with black end caps.
Our elbow contacts with dual push surfaces are designed for environments with double swing doors and make it possible to control each door separately with its own push button. This function helps reduce drafts and cold air infiltration, as well as saves energy compared to both doors opening simultaneously. These elbow contacts can also be suitable for passageways with two entrances to the premises.
지역 가용성
| 유럽 |
|---|
건지 |
그리스 |
네덜란드 |
노르웨이 |
덴마크 |
독일 |
라트비아 |
루마니아 |
뤽상부르 |
리투아니아 |
리히텐슈타인 |
맨섬 |
모나코 |
몬테네그로 |
몰도바 |
몰타 |
바티칸 시국 |
벨기에 |
벨로루시 |
보스니아 헤르체고비나 |
북마케도니아 |
불가리아 |
산마리노 |
세르비아 |
스발바르 얀마옌 제도 |
스웨덴 |
스위스 |
스페인 |
슬로바키아 |
슬로베니아 |
아이슬란드 |
아일랜드 |
안도라 |
알바니아 |
에스토니아 |
영국 |
오스트리아 |
올란드 제도 |
우크라이나 |
이탈리아 |
저지섬 |
지브롤터 |
체코 공화국 |
크로아티아 |
키프러스 |
페로 제도 |
포르투갈 |
폴란드 |
프랑스 |
핀란드 |
헝가리 |