제품 게시
Changing table Manuela 100H
Changing table Manuela 100H
    Jeltec

    Changing table Manuela 100H

    Skötbord Manuela 100h is a manual height-adjustable changing table. Using a gas lift, it is possible with very little manual effort to raise and lower the changing table. You can smoothly adjust the working height between 75-105 cm. The changing table has a washing area embedded to the right on the table surface and is equipped with a phthalate-free mattress, high rims, a mixer tap and drainage components. Available in birch or white laminate.
    기술 사양
    • 특징 참조Manuela100H
    • 제품군Changing stations
    • 제품분류Lyfta
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2016-10-18
    • 에디션 넘버1
    • 너비(mm)1000
    • 깊이(mm)800
    관련성
    • 주 재료나무
    • 부 재료
    • 설계국가스웨덴
    • 제조국가스웨덴
    • 순 중량(Kg)24
    분류
    • BIMobject 카테고리가구 - 가구
    • IFC 분류가구 요소
    • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
    • UNSPSC 코드56
    • CSI 마스터 형식 2014 코드12 50 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Furniture
    • OmniClass 번호23-21 00 00
    • OmniClass 제목Furnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI 단일 형식 II 코드E2010
    • CSI 단일 형식 II 제목Fixed Furnishings

    지역 가용성

    유럽